10277744
494738
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
4 - 39 | 10,9525 € |
40 - 199 | 5,215 € |
200 + | 4,9525 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio para placa giratória |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Capacidade de carga | 50.0 kg |
Capacidade de carga | 50.0 kg |
Largura da roda | 22.0 mm |
Largura da roda | 0.866 in |
Diâmetro da roda | 80.0 mm |
Diâmetro da roda | 3.15 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 99.0 mm |
Altura geral | 3.898 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar