10277737
494737
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
7 - 69 | 9,9342 € |
70 - 349 | 4,7314 € |
350 + | 4,4928 € |
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio para placa giratória |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Capacidade de carga | 40.0 kg |
Capacidade de carga | 40.0 kg |
Largura da roda | 21.5 mm |
Largura da roda | 0.846 in |
Diâmetro da roda | 63.0 mm |
Diâmetro da roda | 2.48 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 80.0 mm |
Altura geral | 3.15 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar