10269725
491064
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 15 | 18,88 € |
16 - 79 | 8,99 € |
80 + | 8,54 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento escuro |
Tipo de rodízio | Rodízio para placa giratória |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Capacidade de carga | 80.0 kg |
Capacidade de carga | 80.0 kg |
Largura da roda | 27.0 mm |
Largura da roda | 1.063 in |
Diâmetro da roda | 100.0 mm |
Diâmetro da roda | 3.937 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 134.0 mm |
Altura geral | 5.276 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar