10269701
491062
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 31 | 13,63 € |
32 - 159 | 6,49 € |
160 + | 6,17 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento escuro |
Tipo de rodízio | Rodízio para placa giratória |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Largura da roda | 24.0 mm |
Largura da roda | 0.945 in |
Diâmetro da roda | 75.0 mm |
Diâmetro da roda | 2.953 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 106.0 mm |
Altura geral | 4.173 in |
Código do material | 8302200090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar