10352069
1489473
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
8 - 79 | 7,7037 € |
80 - 399 | 3,6675 € |
400 + | 3,485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | PP |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio com orifício de parafuso com travão |
Tipo de montagem | Furo do parafuso |
Capacidade de carga | 25.0 kg |
Capacidade de carga | 25.0 kg |
Largura da roda | 24.0 mm |
Largura da roda | 0.945 in |
Diâmetro da roda | 40.0 mm |
Diâmetro da roda | 1.575 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 62.5 mm |
Altura geral | 2.461 in |
Código do material | 8302200090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar