10193266
1220430
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 14 | 28,72 € |
15 - 74 | 13,68 € |
75 + | 12,99 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | PP |
---|---|
Material da armação do rodízio | PU |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio Levina |
Tipo de montagem | Placa fixa com parafuso |
Capacidade de carga | 100.0 kg |
Capacidade de carga | 100.0 kg |
Largura da roda | 32.0 mm |
Largura da roda | 1.26 in |
Diâmetro da roda | 125.0 mm |
Diâmetro da roda | 4.921 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Poliuretano |
Acabamento do alojamento do rodízio | Sem acabamento |
Altura geral | 161.0 mm |
Altura geral | 6.339 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar