10193235
1220427
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 7 | 49,36 € |
8 - 39 | 23,50 € |
40 + | 22,32 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | PP |
---|---|
Material da armação do rodízio | PU |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio Levina com travão |
Tipo de montagem | Furo do parafuso |
Capacidade de carga | 100.0 kg |
Capacidade de carga | 100.0 kg |
Largura da roda | 32.0 mm |
Largura da roda | 1.26 in |
Diâmetro da roda | 150.0 mm |
Diâmetro da roda | 5.906 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Poliuretano |
Acabamento do alojamento do rodízio | Sem acabamento |
Altura geral | 190.0 mm |
Altura geral | 7.48 in |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar