10208205
1335869
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 105,22 € |
5 + | 99,96 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidade de carga dinâmica | 500.0 kg |
---|---|
Capacidade de carga dinâmica | 500.0 kg |
Capacidade de carga estática | 1000.0 kg |
Capacidade de carga estática | 1000.0 kg |
Altura da roda | 75.0 mm |
Altura da roda | 2.953 in |
Altura máxima de ajustamento | 12.0 mm |
Altura máxima de ajustamento | 0.472 in |
Altura de montagem | 120.0 mm |
Altura de montagem | 4.724 in |
Comprimento da placa | 95.0 mm |
Comprimento da placa | 3.74 in |
Largura da placa | 95.0 mm |
Largura da placa | 3.74 in |
Tipo de montagem | Top Plate |
Material da roda | Nylon |
Material da armação | Alumínio |
Código do material | 3926300090 |
Capacidade de carga | 500 kg |
Capacidade de carga | 500 kg |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar