10208151
1335864
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 92,64 € |
5 + | 88,00 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidade de carga dinâmica | 125.0 kg |
---|---|
Capacidade de carga dinâmica | 125.0 kg |
Capacidade de carga estática | 250.0 kg |
Capacidade de carga estática | 250.0 kg |
Altura da roda | 50.0 mm |
Altura da roda | 1.969 in |
Altura máxima de ajustamento | 10.0 mm |
Altura máxima de ajustamento | 0.394 in |
Altura de montagem | 82.0 mm |
Altura de montagem | 3.228 in |
Comprimento da placa | 100.0 mm |
Comprimento da placa | 3.937 in |
Largura da placa | 100.0 mm |
Largura da placa | 3.937 in |
Tipo de montagem | Vara |
Material da roda | Nylon |
Material da armação | Alumínio |
Código do material | 3926300090 |
Capacidade de carga | 125.0 kg |
Capacidade de carga | 125.0 kg |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar