10171899
SLPL-1L-B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1978 € |
5000 + | 0,1878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 0.165 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Intervalo de espessura de porta compatível | 2.0 - 4.2 mm |
Intervalo de espessura de porta compatível | 0.079 - 0.165 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível | 7.6 mm | 0.299 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.5 - 7.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.295 - 0.303 in |
Altura da cabeça | 9.5 mm |
Altura da cabeça | 0.374 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da flange | 9.5 mm |
Altura da flange | 0.374 in |
Comprimento da âncora | 9.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.354 in |
Números das peças compatíveis (todos) | SLG-1L-B |
Tipo de rebite | Rebite de trinco de pressão |
Tipo | Êmbolo de pega fácil |
Material completo | Nylon 6/6 |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar