10171646
SLG-2M-W
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1093 € |
5000 + | 0,1037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 0.165 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 6.4 mm | 0.252 in |
Intervalo de espessura de porta compatível | 1.6 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura de porta compatível | 0.063 - 0.079 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel removível | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.0 - 6.1 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.236 - 0.24 in |
Altura da cabeça | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 0.071 in |
Diâmetro da cabeça | 8.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.335 in |
Altura da flange | 1.8 mm |
Altura da flange | 0.071 in |
Comprimento da âncora | 8.5 mm |
Comprimento da âncora | 0.335 in |
Números das peças compatíveis (todos) | SLPB-2M-W |
Tipo de rebite | Rebite de trinco de pressão |
Tipo | Passa cabos |
Material completo | Policarbonato |
Cor | Branco |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar