10000762
BR1-344-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,153 € |
5000 - 9999 | 0,1453 € |
10000 + | 0,138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.28 - 0.281 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 8.8 - 12.8 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.346 - 0.504 in |
Comprimento da âncora | 8.7 mm |
Comprimento da âncora | 0.343 in |
Diâmetro da cabeça | 19.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.752 in |
Altura da cabeça | 2.4 mm |
Altura da cabeça | 0.094 in |
Tipo de rebite | Macho e fêmea |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar