10555644
8170841700VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6574 € |
5000 + | 0,6246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.394 - 0.591 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 18.0 - 25.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.709 - 0.984 in |
Comprimento da âncora | 16.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.63 in |
Diâmetro da cabeça | 20.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.787 in |
Altura da cabeça | 3.5 mm |
Altura da cabeça | 0.138 in |
Tipo de rebite | Rebite de caixa |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Roquete |
Cor | Transparente |
Material completo | Policarbonato |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 115 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 239 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar