10106662
8130660001VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0772 € |
5000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.197 - 0.315 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 18.0 - 28.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.709 - 1.102 in |
Comprimento da âncora | 18.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.709 in |
Diâmetro da cabeça | 19.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.748 in |
Altura da cabeça | 3.0 mm |
Altura da cabeça | 0.118 in |
Tipo de rebite | Rebite de caixa |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Roquete |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar