10419519
27QB375375B
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.252 - 0.250 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 8.8 - 12.7 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.346 - 0.5 in |
Comprimento da âncora | 8.7 mm |
Comprimento da âncora | 0.343 in |
Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
Altura da cabeça | 1.6 mm |
Altura da cabeça | 0.063 in |
Tipo de rebite | Farpados |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar