10541890
27QB371000N
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 11.1 - 6.4 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.437 - 0.250 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 19.8 - 34.9 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.78 - 1.374 in |
Comprimento da âncora | 19.1 mm |
Comprimento da âncora | 0.752 in |
Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
Altura da cabeça | 1.6 mm |
Altura da cabeça | 0.063 in |
Tipo de rebite | Farpados |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Cor | Natural |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar