10066904
096091000001
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1757 € |
2500 + | 0,167 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.276 - 0.283 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 8.9 - 12.9 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.35 - 0.508 in |
Comprimento da âncora | 8.5 mm |
Comprimento da âncora | 0.335 in |
Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
Altura da cabeça | 1.7 mm |
Altura da cabeça | 0.067 in |
Tipo de rebite | Rebite de caixa |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Roquete |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar