10036280
TRM-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1548 € |
5000 - 9999 | 0,1317 € |
10000 - 19999 | 0,1177 € |
20000 + | 0,1063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 8.8 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.346 in |
Diâmetro da cabeça | 4.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.189 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.1 - 4.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.161 - 0.181 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 2.5 - 2.6 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.098 - 0.103 in |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Tipo de rebite | Mini resistente |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar