10173473
SRCS-5065B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3892 € |
5000 + | 0,3697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.1 - 5.2 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.201 - 0.205 in |
Tamanho do furo rebaixado | 10.4 mm |
Tamanho do furo rebaixado | 0.409 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.5 - 4.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.138 - 0.177 in |
Comprimento da âncora | 6.5 mm |
Comprimento da âncora | 0.256 in |
Diâmetro da cabeça | 9.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.386 in |
Altura da cabeça | 2.7 mm |
Altura da cabeça | 0.106 in |
Material completo | Nylon 6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Escareada |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Código do material | 3926909790 |
Normas | DIN ISO 7721 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar