10024072
RRR-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2683 € |
5000 + | 0,2549 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forma do furo de montagem | Quadrado/redondo |
---|---|
Diâmetro do furo B | 5.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.217 in |
Diâmetro mínimo de furo | 4.8 mm |
Diâmetro mínimo de furo | 0.189 in |
Diâmetro máximo do furo | 5.3 mm |
Diâmetro máximo do furo | 0.209 in |
Intervalo de espessura do painel | 3.5 - 5.5 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.138 - 0.217 in |
Comprimento da âncora | 8.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 11.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.433 in |
Altura da cabeça | 11.0 mm |
Altura da cabeça | 0.433 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 11.0 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.433 in |
Altura da cabeça da cavilha | 1.5 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.059 in |
Rebite pré-montado | Não |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/66 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar