10108451
DFVO-137-040BK
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0312 € |
5000 + | 0,0296 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.5 - 6.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.059 - 0.256 in |
Comprimento da âncora | 17.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.669 in |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Tipo de rebite | Pino fixador |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar