10002452
DF-137-020
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3222 € |
5000 + | 0,3061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 3.9 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.154 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.0 - 5.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.039 - 0.197 in |
Comprimento da âncora | 14.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.551 in |
Diâmetro da cabeça | 9.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.354 in |
Altura da cabeça | 1.6 mm |
Altura da cabeça | 0.063 in |
Cor | Natural |
Material completo | Acetal |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Tipo de rebite | Pino fixador |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar