10088777
137006059905
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,2213 € |
2500 + | 0,2102 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 5.5 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.217 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.0 - 9.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.236 - 0.354 in |
Comprimento da âncora | 18.0 mm |
Comprimento da âncora | 0.709 in |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Cor | Preto |
Material completo | Polioximetileno |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Tipo de rebite | Pino fixador |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar