10171745
SLPA125-625-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2846 € |
5000 - 9999 | 0,2639 € |
10000 + | 0,2487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 19.9 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.783 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 15.9 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.626 in |
Diâmetro do furo compatível | 3.2 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.126 in |
Diâmetro da cabeça | 5.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.205 in |
Altura da cabeça | 1.2 mm |
Altura da cabeça | 0.047 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Tipo | 4 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de rebite | Fecho de pressão |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar