10026274
SLP-1-307-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1344 € |
20000 + | 0,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 9.8 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.386 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 7.8 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.307 in |
Diâmetro do furo compatível | 2.5 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.098 in |
Diâmetro da cabeça | 5.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.205 in |
Altura da cabeça | 1.3 mm |
Altura da cabeça | 0.051 in |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Tipo | 2 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de rebite | Fecho de pressão |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar