10022900
RFL-2BK
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1068 € |
5000 + | 0,1014 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 5.5 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.217 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.6 - 4.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.142 - 0.181 in |
Diâmetro da cabeça | 11.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.433 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Altura da cabeça de bloqueio | 7.6 mm |
Altura da cabeça de bloqueio | 0.299 in |
Altura do corpo | 3.7 mm |
Altura do corpo | 0.146 in |
Comprimento sob a cabeça | 3.3 mm |
Comprimento sob a cabeça | 0.13 in |
Comprimento da âncora | 8.1 mm |
Comprimento da âncora | 0.319 in |
Largura total | 18.6 mm |
Largura total | 0.732 in |
Diâmetro do pino | 8.8 mm |
Diâmetro do pino | 0.346 in |
Comprimento do pino | 8.8 mm |
Comprimento do pino | 0.346 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de rebite | Perna dobrável |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar