10306529
552064
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1243 € |
5000 + | 0,118 € |
Comprimento da âncora | 5.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.217 in |
Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
Altura da cabeça | 8.0 mm |
Altura da cabeça | 0.315 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.118 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.0 - 4.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.118 - 0.157 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 10.0 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.394 in |
Tipo de rebite | Removível |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar