10014639
MB-11-187
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2268 € |
5000 + | 0,2154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 5.3 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.209 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.7 - 4.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.185 - 0.187 in |
Diâmetro da cabeça | 9.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.39 in |
Altura da cabeça | 4.8 mm |
Altura da cabeça | 0.189 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 8.7 - 10.3 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.343 - 0.406 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar