10153161
CR40-3-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3459 € |
500 + | 0,3281 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.0 - 9.0 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.236 - 0.354 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.161 in |
Comprimento da âncora | 12.7 mm |
Comprimento da âncora | 0.5 in |
Diâmetro da cabeça | 8.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.315 in |
Altura da cabeça | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 0.071 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Branco |
Material | Nylon; PC |
Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar