10223352
27CINCH03
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1839 € |
2500 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.02 - 0.11 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Comprimento da âncora | 12.1 mm |
Comprimento da âncora | 0.476 in |
Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
Altura da cabeça | 2.9 mm |
Altura da cabeça | 0.114 in |
Tipo de rebite | Rebite |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Natural |
Material | Nylon |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar