10587188
1285319
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,3279 € |
2500 + | 0,3115 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 5.0 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 0.197 in |
Diâmetro do furo compatível | 5.7 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.224 in |
Comprimento da âncora | 9.6 mm |
Comprimento da âncora | 0.378 in |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 2.2 mm |
Altura da cabeça | 0.087 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Bege |
Material | Nylon; PC |
Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar