10203569
1284002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,2186 € |
2500 + | 0,2075 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.5 - 7.5 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.177 - 0.295 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.9 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.193 in |
Comprimento da âncora | 11.2 mm |
Comprimento da âncora | 0.441 in |
Diâmetro da cabeça | 9.6 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.378 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Cinzento |
Material | Nylon; PC |
Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar