10337998
1283993
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1563 € |
5000 + | 0,1484 € |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.5 - 9.5 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.256 - 0.374 in |
Diâmetro do furo compatível | 3.3 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.13 in |
Diâmetro da cabeça | 2.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.083 in |
Altura da cabeça | 1.4 mm |
Altura da cabeça | 0.055 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Bege |
Material | PC |
Material completo | Policarbonato |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar