10337967
1283990
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1521 € |
5000 + | 0,1445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.5 - 6.5 mm |
---|---|
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.138 - 0.256 in |
Diâmetro do furo compatível | 3.3 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.13 in |
Comprimento da âncora | 9.6 mm |
Comprimento da âncora | 0.378 in |
Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
Altura da cabeça | 1.4 mm |
Altura da cabeça | 0.055 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Cinzento |
Material | Nylon; PC |
Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar