10309377
8201050008VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1283 € |
5000 + | 0,1219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 6.0 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.236 in |
Espessura do painel | 5.2 mm |
Espessura do painel | 0.205 in |
Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
Altura da cabeça | 0.8 mm |
Altura da cabeça | 0.031 in |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Tipo de rebite | Clipe de pressão |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar