10624999
27MRM060075B
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 1.6 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.063 in |
Espessura do painel | 1.9 mm |
Espessura do painel | 0.075 in |
Altura da cabeça | 1.3 mm |
Altura da cabeça | 0.051 in |
Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Tipo de rebite | Macho |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar