10309599
8502440900VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1632 € |
5000 + | 0,155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça do clipe macho | 3.0 mm |
---|---|
Altura da cabeça do clipe macho | 3.0 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 44.0 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 1.732 in |
Diâmetro da haste do clipe macho | 6.0 mm |
Diâmetro da haste do clipe macho | 0.236 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 8.0 - 20.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.315 - 0.787 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.0 - 40.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.079 - 1.575 in |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 3.0 mm |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 3.0 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 6.0 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 0.236 in |
Altura do hub | 14.0 mm |
Altura do hub | 0.551 in |
Intervalo de temperatura operacional | -50 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -58 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB;UL94 V-0 |
Material do rebite | Polietileno de baixa densidade |
Material da anilha | Polipropileno |
Cor | Transparente |
Tipo de rebite | Fixador de pressão |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar