10382400
469117
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,1659 € |
500 + | 0,1577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça do clipe macho | 3.0 mm |
---|---|
Altura da cabeça do clipe macho | 3.0 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 3.0 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 0.118 in |
Diâmetro da haste do clipe macho | 8.0 mm |
Diâmetro da haste do clipe macho | 0.315 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.197 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 12.0 - 5.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.472 - 0.197 in |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 3.0 mm |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 3.0 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 3.0 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 0.118 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Material do rebite | Polietileno de baixa densidade |
Material da anilha | Polietileno de baixa densidade |
Cor | Branco |
Tipo de rebite | Fixador de pressão |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar