10365151
27AMR0940500
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0754 € |
5000 - 19999 | 0,0678 € |
20000 + | 0,0611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça do clipe macho | 1.9 mm |
---|---|
Altura da cabeça do clipe macho | 1.9 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 12.7 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 0.5 in |
Diâmetro da haste do clipe macho | 2.4 mm |
Diâmetro da haste do clipe macho | 0.094 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 2.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.094 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 9.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.374 in |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 1.9 mm |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 1.9 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 12.7 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 0.5 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Material do rebite | Nylon 6/6 |
Material da anilha | Nylon 6/6 |
Cor | Natural |
Tipo de rebite | Fixador de pressão |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar