10365144
27AMR0940375
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,099 € |
5000 - 19999 | 0,0891 € |
20000 + | 0,0802 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da cabeça do clipe macho | 1.9 mm |
---|---|
Altura da cabeça do clipe macho | 1.9 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 9.5 mm |
Comprimento da haste do clipe macho | 0.374 in |
Diâmetro da haste do clipe macho | 2.4 mm |
Diâmetro da haste do clipe macho | 0.094 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 2.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.094 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.8 - 7.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.071 - 0.291 in |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 1.9 mm |
Altura da cabeça da arruela fêmea | 1.9 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 9.5 mm |
Comprimento da haste da arruela fêmea | 0.374 in |
Intervalo de temperatura operacional | -50 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -58 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Material do rebite | Nylon 6/6 |
Material da anilha | Nylon 6/6 |
Cor | Natural |
Tipo de rebite | Fixador de pressão |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar