10174142
SRVO-4080B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1138 € |
5000 + | 0,1081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 23.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.906 in |
Comprimento do pino | 9.0 mm |
Comprimento do pino | 0.354 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 8.0 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.315 in |
Altura da cabeça da cavilha | 1.8 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.071 in |
Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
Altura da cabeça | 1.8 mm |
Altura da cabeça | 0.071 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.1 - 4.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.161 - 0.165 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 5.5 - 6.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.217 - 0.256 in |
Força de extração | 20.0 kg |
Força de extração | 20.0 kg |
Cor | Preto |
Material completo | Poliamida |
Tipo de rebite | De encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar