10173299
SR-6060W
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,202 € |
5000 + | 0,1918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 8.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.315 in |
Comprimento do pino | 9.0 mm |
Comprimento do pino | 0.354 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.472 in |
Altura da cabeça da cavilha | 2.5 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.098 in |
Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
Altura da cabeça | 1.6 mm |
Altura da cabeça | 0.063 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.1 - 6.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.24 - 0.244 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.5 - 4.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.098 - 0.157 in |
Força de extração | 30.0 kg |
Força de extração | 30.0 kg |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar