10172933
SR-3555W
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1132 € |
5000 + | 0,1076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 6.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.236 in |
Comprimento do pino | 7.1 mm |
Comprimento do pino | 0.28 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 6.4 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.252 in |
Altura da cabeça da cavilha | 1.6 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.063 in |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 12.0 mm |
Altura da cabeça | 0.472 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.6 - 3.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.142 - 0.146 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.0 - 4.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.118 - 0.157 in |
Força de extração | 12.0 kg |
Força de extração | 12.0 kg |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de rebite | De encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar