10172575
SR-2064W
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1964 € |
5000 + | 0,1866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 2.4 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.094 in |
Comprimento do pino | 7.1 mm |
Comprimento do pino | 0.28 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 4.2 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.165 in |
Altura da cabeça da cavilha | 1.2 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.047 in |
Diâmetro da cabeça | 4.2 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.165 in |
Altura da cabeça | 1.2 mm |
Altura da cabeça | 0.047 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 2.1 - 2.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.083 - 0.087 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.4 - 5.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.173 - 0.197 in |
Força de extração | 3.0 kg |
Força de extração | 3.0 kg |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de rebite | De encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar