10366516
27SR2400375
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1765 € |
5000 - 19999 | 0,1589 € |
20000 + | 0,143 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 10.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.413 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 11.2 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.441 in |
Altura da cabeça da cavilha | 3.0 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.118 in |
Diâmetro da cabeça | 9.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.354 in |
Altura da cabeça | 2.2 mm |
Altura da cabeça | 0.087 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.1 - 5.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.201 - 0.205 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.7 - 6.3 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.185 - 0.248 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar