10366462
27SR0030
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1552 € |
5000 - 19999 | 0,1397 € |
20000 + | 0,1257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 6.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.256 in |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 8.9 mm |
Diâmetro da cabeça da cavilha | 0.35 in |
Altura da cabeça da cavilha | 1.6 mm |
Altura da cabeça da cavilha | 0.063 in |
Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
Altura da cabeça | 1.0 mm |
Altura da cabeça | 0.039 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.0 - 4.2 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.157 - 0.165 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.0 - 5.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.157 - 0.197 in |
Cor | Preto |
Material completo | Polissulfona |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar