10163818
PPR-6060B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1576 € |
5000 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 6.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.24 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.24 in |
Diâmetro da cabeça | 10.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.429 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Tipo de rebite | Pino fixador |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Preto |
Material completo | Polietileno |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Temperatura máxima de operação | 70 °C |
Temperatura máxima de operação | 158 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar