10163795
PPR-5080B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3167 € |
5000 + | 0,3009 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 8.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.319 in |
Diâmetro do furo compatível | 5.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.201 in |
Diâmetro da cabeça | 9.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.37 in |
Altura da cabeça | 2.8 mm |
Altura da cabeça | 0.11 in |
Tipo de rebite | Pino fixador |
Forma da cabeça do rebite | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6 |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | 115 °C |
Temperatura máxima de operação | 239 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar