10119433
093001811302
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,4397 € |
1250 + | 0,418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 17.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.689 in |
Diâmetro do furo compatível | 7.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.28 in |
Diâmetro da cabeça | 17.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.669 in |
Altura da cabeça | 2.5 mm |
Altura da cabeça | 0.098 in |
Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
Forma da cabeça do rebite | Chanfrado |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Cor | Branco |
Material completo | Nylon 6/6 |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Temperatura máxima de operação | +85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar