10164402
RBF-4-15-16
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2185 € |
5000 + | 0,2076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 15.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.591 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.157 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 5.7 - 10.7 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.224 - 0.421 in |
Altura geral | 17.0 mm |
Altura geral | 0.669 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Tipo árvore |
Tipo | Type 2 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar